17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA【100個入り】

通常単価(税別)
18,013
税込単価
19,814
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高いベーシックタイプです。・すぐに使用できる滅菌済個包装です。・タンパク吸着の少な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • サイズ (mm)
    φ33
  • 仕様
    γ線滅菌済(個包装)
  • 有効ろ過面積 (cm2)
    5.0cm2
  • 材質
    フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネイト)
  • 耐圧
    6.0kg/cm2
  • 接続口
    入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
  • 残液量
    <200μL
  • 処理量 (mL)
    <150mL
  • 補足
    ※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です。
  • 内容量
    1箱(100個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
0.22
シリンジフィルタ033022SOSFCA
033022SO-SFCA
1箱(100個)
1パック

100個入り

0.45
シリンジフィルタ033045SOSFCA
033045SO-SFCA
1箱(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,013
( 19,814 )
1日目
18,013
( 19,814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いベーシックタイプです。
・すぐに使用できる滅菌済個包装です。
・タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
・ろ過面積が大きく高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジフィルター(CA) 033022SO-SFCA・033045SO-SFCA
シリンジフィルター GF
シリンジフィルターGF(マイクログラスファイバー)
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
シリンジフィルター SYVF0101MNXX204
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンケニス
通常価格18,01310,807 -17,00014,111 -14,00022,213 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜1日目7日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター
サイズ(mm)φ33-----
仕様γ線滅菌済(個包装)-----
有効ろ過面積(cm2)5.0cm2-----
材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネイト)-メンブレン:マイクログラスファイバー、ハウジング:PP---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング