ファクトリーサプライ用品技術窓口
SUS缶専用の湿式掃除機。【特長】・最大吸入揚程5m、ビルの2階からでの吸い込み可能!・高粘度液体にも...
詳細を確認【仕様表】
| 型番 | APPQO-H | APPQO-HG | APPQO-HAS | |
|---|---|---|---|---|
| 回収液体 | オイル | 灯油・軽油 | 溶剤※ | |
| 使用可能粘度(cP) | 5,000 | |||
| 空気消費量(L/min) | 525 | |||
| 最大吸入量(L/min) | 80 | |||
| 吸込揚程(m) | 5 | |||
| 付属品 | 満タン時 溢れ防止機能 | ○ | ||
| ノズル | 主ノズル(ストレート) | |||
| ホース材質 (長さ×内径) | PVC (2m×φ25) | 耐油PVC (2m×φ25) | PP (2m×φ25) | |
| 接液部材質 | 本体ノズル | AL | ||
| パッキン フロート | NBR PE | FKM PE | ||
| 重量(kg) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。
SUS缶専用の湿式掃除機。
【特長】
・最大吸入揚程5m、ビルの2階からでの吸い込み可能!
・高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)。
・APPQO-Hはエアバキュームポンプの中で一番吸入揚程の大きなポンプ。
・非常に強力な吸引力で一般のペール缶では使用できない。
【用途】
・高粘度液体や高いところに液体を吸い上げる必要がある場所で活躍。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
サイクロンアタッチメント
0通常価格(税別):3,039円

マキタ
充電式クリーナCL181FD
0通常価格(税別):9,975円~

アズワン
クイックルワイパー用替シート
5通常価格(税別):750円~

アクアシステム
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
5通常価格(税別):55,232円~

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

トラスコ中山
業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター
0通常価格(税別):3,410円~

アマノ
アマノ 業務用掃除機(乾湿両用)JW-15/JW-30
0通常価格(税別):43,772円~

アクアシステム
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
0通常価格(税別):58,393円~

エスコ
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
0通常価格(税別):37,737円