17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天秤(耐薬フッ素コーティング天板タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天秤(耐薬フッ素コーティング天板タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-351-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐薬品性に優れた天板フッ素コートタイプ。
・天板部分をフッ素コーティング処理していますので耐薬品性に優れています。
・応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができます。
・IB-3Kは最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。
・乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
300
電源(V)
AC100
重量(g)
約1300
サイズ(mm)
188X216X58
皿サイズ(mm)
φ110
メーカー商品名
天秤IB-300(フッ素コーティング)
メーカー型番
IB-300(フッ素コーティング)
再現性
0.01g
直線性
±0.2g
機能
風袋引き・オートパワーオフ
詳細仕様
耐薬フッ素コーティング天板タイプ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト