ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アクアシステム エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ |
|
E-Value 乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL |
|
アクアシステム エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ |
【特長】
【仕様】
| 型番 | EVC550 | EVC550-SET | |
|---|---|---|---|
| 使用可能流体 | 灯油・軽油・オイル | ||
| 回収物 | オイル・切削油・ゴミ・切粉(100μ以上1cm以下) ※粉塵爆発の危険性のあるもの、引火性液体は不可 | ||
| 使用可能粘度(cP) | 3,000 | ||
| 電源・電流 | 100V・11A | ||
| 最大吸入量(L/min) | 80 | ||
| 吸入揚程(L/min) | 2 | ||
| 付属品 | オイルストッパーフィルターセット | ○(満タン時溢れ防止機能付/粉塵100μ以上回収可能) ※粉塵爆発の危険性のあるアルミの粉などは不可 | |
| 缶 | - | APPQO-OP(オープンペール缶) | |
| ペール缶バンド | - | BAND-V | |
| キャリー | - | CARRY | |
| ノズル(型) | 主ノズル・角型 | 主ノズル・角型・T型ノズル | |
| ホース材質(長さ×内径) | PVC(2m×φ32) | ||
| 接液部材質 | 本体・ノズル | SUS/SPHC | |
| パッキン・フロート | CRゴム/NBR/PVC | ||
| 重量(kg) | 10.0 | 15.5 | |
※カバー内部のフィルタは定期的に洗浄して下さい。
液体に強く100V電源でどこでも使える電動式クリーナー。
【特長】
・液体満タン時、自動ストップ
・電動でも水に強く、耐久性バツグン
・掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します
・シンプル構造なので、お手入れも容易
・ドラム缶天板(オプション)と組み合わせれば、200Lの掃除機にもなる
・ペール缶をカートリッジとして使用可能
【用途】
・自動車整備工場で機材周辺や車両清掃
・パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃
・樹脂加工工場の粉塵回収
・ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収
・金属加工工場の切削・切削油の回収
・造船所での清掃、船底ビルジの清掃
・倉庫・通路の清掃
・浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収
・溶接スパッタの回収
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
乾湿両用掃除機10L EVC-100P
4.3通常価格(税別):6,125円

日立
クリーンルーム用掃除機 乾式 CV-G104C
4通常価格(税別):88,164円

E-Value
乾湿両用掃除機20L EVC-200PCL
4.8通常価格(税別):7,812円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
おしぼりウエス
4.5通常価格(税別):7,656円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円