17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式ウイングポンプ HWAシリーズ

通常単価(税別)
56,00463,668
税込単価
61,60470,035
通常出荷日:1日目

水の補給や非常時の給水用ウイングポンプ。【特長】・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 使用可能液体
  • 材質(本体)
    アルミ鋳物/要部:砲金製
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ウイングポンプ HWAシリーズの外観・特長

外観

扇状にレバーを動かして移送する手動式ポンプ。
灯油・軽油・ガソリン等の燃料補給から給水用までアクアシステムの原点。
機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。
非常用給水ポンプとして。
多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
各種装置での液体圧送に。

ウィングポンプの定番。
ウィングポンプのもつ特長を最大限に活かした軽量・コンパクトな手動ポンプ。非常用・浄水器用をはじめ広範囲な用途に優れた能力を発揮する。
本体、カバー類はすべてアルミ鋳物製なので、従来の同タイプと比べ1/2以下の重さ。
本体、カバー類は全面アルマイト処理、ステンレス製シャフト、黄銅製ウィングインペラおよびシート部は、錆対策を充分図っている。
無駄のないスマートな形なのでスペースに合わせたコンパクトな配管が可能。

ウイングポンプ HWAシリーズの仕様

本体:アルミ鋳物/要部:砲金製。
吸水:6m。(ドライ時2.5m)
押上:15m。
自吸力:2.5m。(エア吸水)
供給可能部品:ハンドル。
吐出量 HWA-0:240cc/ストローク、HWA-2:400cc/ストローク。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

吐出量

(cc/ストローク)

エア接続口

内容量

最小発注数量
2.3
240
RC1/2
1台
1個
3.2
400
Rc3/4
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,004
( 61,604 )
1日目
63,668
( 70,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

水の補給や非常時の給水用ウイングポンプ。
【特長】
・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプです。
・吸水6m(ドライ時2.5m)、押上15m。
・水の移送に使用可能。
・計量、コンパクトなアルミ製ポンプ。
【用途】
・各種装置での液体圧送に。
・非常用給水ポンプとして。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式ウイングポンプ HWAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q修理は可能ですか?
A
修理対応はさせていただきます。商品を送って頂いて修理見積を出させていただきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式ウイングポンプ HWAシリーズ
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ
計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)
手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 キングシリーズ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格56,004-97,055 -120,364 -221,249 -72,506 -29,993 -
通常出荷日1日目5日目〜7日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ手動式手動式手動式電動式手動式手動式
使用可能液体灯油・軽油。オイル、水、泥水-
材質(本体)アルミ鋳物/要部:砲金製全砲金全砲金鋳鉄アルミ鋳物鋳鉄( 内部部品)・黄銅鋳物
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング