17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ

通常単価(税別)
97,055332,149
税込単価
106,761365,364
通常出荷日:5日目~7日目

水の補給や非常時の給水用ウイングポンプ JIS5Kシリーズ。【特長】・多年の経験と外洋航海で培われた信...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 使用可能液体
  • 材質(本体)
    全砲金
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズの外観・特長

外観

扇状にレバーを動かして移送する手動式ポンプ
灯油・軽油・ガソリン等の燃料補給から給水用までアクアシステムの原点。
機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。
非常用給水ポンプとして。
多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
各種装置での液体圧送に。

ウィングポンプの定番。
各種オイル等の移送。
サイズ豊富:15A~50Aまで有り。
非常時の水の供給(CAC-CAC製の場合)・ガソリンの供給(FC-CAC製・ガソリン仕様の場合)に。

  • ※ ガソリン用はふっ素樹脂パッキン仕様。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズの仕様

ヤツナミ印(全砲金)。
吸水6m(ドライ時2.5m)。
押上15m。
本体:CAC406/内部:CAC203。
水用。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズの寸法

寸法図
 型式口径本体寸法フランジ寸法重量(kg)
ABCEFGHJKLMNabcdfg











J
I
S
5
K
JIS5K-1515194132165330301352035151113770-608020144-125.9
JIS5K-2020194132165330301352035151113770-658520144-125.9
JIS5K-2525210146177365331451737161115375-759525154-127.6
JIS5K-3232248168204400401652442201617893-9011532164-1510.5
JIS5K-40402931982354604519520432016205100-9512040184-1513.6
JIS5K-50503292352826005022525482516240115-10513050184-1520.7

ヤツナミ吐出量

サイズ152025324050
吐出量(cc/ストローク)24024040065011002000
  • ※ ストローク:レバーを1往復させた時。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

吐出量

(cc/ストローク)

内容量

最小発注数量
5.9
240
1台
1個
5.9
240
1台
1個
7.6
400
1台
1個
10.5
650
1台
1個
13.6
1100
1台
1個
20.7
2000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,055
( 106,761 )
7日目
97,055
( 106,761 )
7日目
125,536
( 138,090 )
5日目
190,990
( 210,089 )
7日目
232,920
( 256,212 )
7日目
332,149
( 365,364 )
7日目

詳細情報

基本情報

水の補給や非常時の給水用ウイングポンプ JIS5Kシリーズ。
【特長】
・多年の経験と外洋航海で培われた信頼性抜群の手動ポンプ。
・給水6m(ドライ時2.5m)、押上15m。
・水の移送に使用可能。
・全砲金なので、錆対策の万善。
【用途】
・各種装置での液体圧送に。
・非常用給水ポンプとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q修理は可能ですか?
A
修理対応はさせていただきます。商品を送って頂いて修理見積を出させていただきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS5Kシリーズ
手動式ウイングポンプ CAC-CAC製 水用 JIS10Kシリーズ
手動式ウイングポンプ HWAシリーズ
計量ポンプシステム CUBEシリーズ(灯油・軽油専用)
手動ハンドダイヤフラムポンプ HDO-32・HDO-40シリーズ
手動式ウイングポンプ FC-CAC製 オイル用 JIS5Kシリーズ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格97,055-120,364 -56,004 -221,249 -72,506 -45,167 -
通常出荷日5日目〜7日目1日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプ手動式手動式手動式電動式手動式手動式
使用可能液体灯油・軽油。オイル、水、泥水オイル
材質(本体)全砲金全砲金アルミ鋳物/要部:砲金製鋳鉄アルミ鋳物-
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング