17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター 3-1425-11

ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

通常単価(税別)
34,478
税込単価
37,926
通常出荷日:1日目

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUPしたクリーン環境用設備【特長】・省電力型DCモーターと5段階...

詳細を確認

ご注意

  • 3-1425-02は本体のみです。リモコンがないと使用できません。
    3-1425-11は、交換用HEPAフィルターのみです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-1425-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ファンの運転状態を視認することができるファンフィルターユニット

風量が5段階で調節可能。

製品仕様

品番型番仕様サイズ(mm)
3-1425-11PSV-05AD交換用抗菌・防臭HEPAフィルター交換用抗菌・防臭HEPAフィルター

製品仕様

型番ピュアスペース・05
風量5段階調節/約5m3/min(標準)、
約4m3/min、約3m3/min、
約2m3/min(SILENT)、
約6m3/min(SPEEDCLEAN)
風速標準約0.5m/s(最低0.2m/s)
吹出口清浄度クラス100
抗菌・防臭HEPA
フィルターサイズ
450×450×50mm
抗菌・防臭HEPA
フィルター集塵効率
99.97%以上(0.3μm粒子)
本体材質ABS樹脂
モーターDCブラシレスモータ
電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)
電源コード長5m(3Pプラグ)
リモコンコード長2m
重量約8.6kg
付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター

3-1425-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
電源
-
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
-
サイズ(mm)
-
風量(m3/min)
-
メーカー商品名
ピュアスペース・05 PSV-05AD
メーカー型式
PSV-05AD
詳細タイプ
抗菌・防臭HEPAフィルター
脚注
-
風速(m/s)
-
HEPAフィルターサイズ(mm)
-
HEPAフィルター集塵効率(μm)
-
清浄度
-
電源コード長(m)
-
フィルター
抗菌・防臭HEPAフィルター
モーター
-
本体材質
-
重量(kg)
-
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 電源

  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

  • サイズ(mm)

  • 風量(m3/min)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1425-11

電源

グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

サイズ

(mm)

風量

(m3/min)

メーカー商品名

メーカー型式

詳細タイプ

脚注

風速

(m/s)

HEPAフィルターサイズ

(mm)

HEPAフィルター集塵効率

(μm)

清浄度

電源コード長

(m)

フィルター

モーター

本体材質

重量

(kg)

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
ピュアスペース・05 PSV-05AD
PSV-05AD
抗菌・防臭HEPAフィルター
-
-
-
-
-
-
抗菌・防臭HEPAフィルター
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,478
( 37,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUPしたクリーン環境用設備
【特長】
・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。
・フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
・ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境を構築できます。
・リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。
・約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。
・複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一断階にコントロールすることができ、05、10、20タイプの混在も可能です。
【用途】
・クリーンルーム設置時のファンフィルター

ご注意

  • 3-1425-02は本体のみです。リモコンがないと使用できません。
    3-1425-11は、交換用HEPAフィルターのみです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルターの型番3-1425-11のページです。 型番3-1425-11に関する仕様情報を記載しております。
ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター
ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)
小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ
専用キャスター
クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)
クリーンルーム用防塵ブース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,478866 -70,615 -13,221117,31966,322
通常出荷日1日目1日目1日目〜6日目19日目1日目
商品タイプ除塵装置除塵装置除塵装置関連商品関連商品フィルターユニット
内容量1台1台1セット(本体・吹出口周囲取り付けスポンジパッキン)1セット(ストッパー付き・無し:各2個)1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング