ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルームでの作業の際に使用されている汎用性の高い安心・安全なポリエステル製のワイパー。【特長】・...
詳細を確認
長繊維でリント発生を抑制

水拭き、乾拭きに対応
| 評価項目 | 条 件 | 値 |
|---|---|---|
| 粒子カウント | 液中 | 26×106/㎡ |
| 気中 | >0.3㎛ 13.7個/ft3 | |
| 蒸発残留物 | DI | 0.02ℊ/㎡ |
| IPA | 0.62ℊ/㎡ | |
| 抽出イオン | Na | 0.48ppm(㎍/ℊ) |
| K | 0.06ppm(㎍/ℊ) | |
| Mg | 0.11ppm(㎍/ℊ) | |
| Ca | 0.58ppm(㎍/ℊ) | |
| Cl | 0.13ppm(㎍/ℊ) | |
| 重 さ | 130ℊ/㎡ | |
| 吸水性 | 380ℊ/㎡ | |
| 引張強度 | 縦 | 89.7㎏ |
| 横 | 60.8㎏ | |
| 厚み | 520㎛ |
※試験データ値及び設計上の仕様値で、保障値ではありません。
クラス目安:100
分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵埃をキャッチするため、拭き取り性能に優れている。
用途
液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。
クラス目安:100
価格的に不織布ワイパーとマイクロファイバーワイパーの中間に位置し、経済的でかつクラス100のクリーンルーム内でもご使用いただけるワイパー。
用途
マイクロファイバーワイパーの用途に加え、低コストのためクリーンルーム内の機械清掃等にも使用可能。
クラス目安:100〜 10000
マイクロファイバー、ポリエステルワイパーと比較して発塵性は劣りますが、低価格で汎用的に幅広くご使用いただけます。
用途
クリーンルーム内に限らず、一般環境の研究室、工場の清掃、電気機器、部品等のワイピング等。
クリーンルームでの作業の際に使用されている汎用性の高い安心・安全なポリエステル製のワイパー。
【特長】
・発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
・ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
・ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
・クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
・粒子カウント、蒸発残留物、イオン検出を抑制したクリーンルーム用ウエス。
・レーザーカットを使うことで裁断面から発生する発塵を最小限に抑制。
・リントの発生を抑えるポリエステル長繊維を採用。
【用途】
・乾拭きや、純水に濡らした水拭きにも利用可能。
・クラス100等のハイクリーンルームでの作業台や設備の清掃時に。


アズワン
アズピュアエコノミーワイパーMF

アズワン
ベンコット(R) M-3II
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

ガードナー
LTKクリーンルームワイパー
5通常価格(税別):4,858円~

アズワン
アズピュアエコノミーワイパーMF
3通常価格(税別):3,700円~

アイオン
ベルクリン
0通常価格(税別):733円~

アイオン
ベルクリンモップ 交換用スポンジ
0通常価格(税別):1,287円~

テックスワイプ
テクニクルー(テックスワイプ)
0通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~