ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズ

通常単価(税別)
214,515199,649
税込単価
235,967219,614
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・IBC専用の電動ダイアフラムポンプ。・電動ポンプ、先端は手動ノズル(先端径φ18)が付属した...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    20
  • 全揚程 (m)
    6
  • 使用可能液体
    アドブルー
  • 電源(V)
    100
  • 材質(本体)
    樹脂・SUS
  • 材質(パッキン)
    フッ素
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

IBC-BASIC100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズの外観

IBC-BASIC100

IBC-BASIC100

IBC-BASIC100(コンテナセットBASIC)の特長

IBCコンテナ用電動ポンプセット。
ベーシックタイプ。
IBC専用の電動ダイアフラムポンプ。
電動ポンプ、先端は手動ノズル(φ18(先端径18mm))が付属したベーシックタイプ。

IBC-PRO100

IBC-PRO100

IBC-PRO100(コンテナセットPRO)の特長

IBCコンテナ用電動ポンプセット。
ベーシックタイプにオートストップノズルと流量計が付いたタイプ。
IBC専用の電動ダイアフラムポンプ
電動ポンプ、先端はオートストップノズル(φ18(先端径18mm))・使用量が把握できる流量計が付属したプロ仕様。
社内での使用量の管理(見える化)等の業務改善に活用できる。

IBC-BASIC100の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
20
全揚程(m)
6
使用可能液体
アドブルー
電源(V)
100
材質(本体)
樹脂・SUS
材質(パッキン)
フッ素
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IBC-BASIC100

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,515199,649
( 219,614 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IBC専用の電動ダイアフラムポンプ。
・電動ポンプ、先端は手動ノズル(先端径φ18)が付属したベーシックタイプ。
・手動ガン、オーとストップガン、流量計等がセットになっているので、多彩なユニットで幅広く使用できる。
【用途】
・IBCコンテナからアドブルーの移送に最適。
・流量計付きもあるので、液体の管理がしやすい。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズの型番IBC-BASIC100のページです。 型番IBC-BASIC100に関する仕様情報を記載しております。
電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QIBCコンテナはついてきますか?
A
IBCコンテナはついておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式AdBlueポンプ コンテナセットシリーズ
電動式ハンディポンプ EVDシリーズ
電動式ドラムポンプ
電動式ハンディポンプ(灯油軽油用) EVPシリーズ
アドブルー用電動ポンプ
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ
メーカーアクアシステムアクアシステム寺田ポンプ製作所アクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格214,515212,555 -213,179112,613 -94,500 -93,531 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜3日目〜1日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)201520-2030
全揚程(m)63050--5
使用可能液体アドブルーオイル-灯油、軽油アドブルー-
電源(V)100--AC100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト