17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンゾーン生成装置(KOACH テーブルコーチ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンゾーン生成装置(KOACH テーブルコーチ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-5224-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オープンな空間にISOクラス1のスーパークリーン空間を短時間で形成します。
[T500-F]
・手軽に持ち運んで卓上に設置できるコンパクトサイズです。
・設置場所は限定されず、向かい合って作業できます。
[飛来物防止板]
・上方からの飛来物対策用の防止板です。
・イオナイザ付きはKOACH本体の気流でイオンを搬送し、クリーン環境下における静電気対策が行えます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
電源
単相100V
サイズ(mm)
541×289×334
メーカー商品名
クリーンゾーン装置KOACHT500-F
メーカー型式
T500‐F
脚注
※本体にメインフィルタ・前処理フィルタは付属しています。
電源詳細(50/60Hz)
AC100V50/60Hz35~110W/台
風速(m/s)
0.3または0.4(切替式)
材質
-
清浄度
清浄度:ISOクラス1
イオンバランス
-
オゾン発生量
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト