ファクトリーサプライ用品技術窓口

HRP-253
手でくるくる廻すポンプ。動力源いらずのお手軽ポンプ。(溶剤用、酸アルカリ用)
低粘度の液体に対応:ステンレス製・樹脂製など用途に応じて選べるので、低粘度の液体なら、様々な液体に対応可能。アース線・密閉アダプター付きなら、揮発性・引火性の高い液体でも使用可能。
連続圧送が可能:手でくるくる廻すだけだから簡単。さらに連続圧送が出来るため移送が楽々。

| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRP-25Ⅲ | 1,087 | 296 | 22.8 | 25.4 | 29 | 32 | 220 | 174 |
| HRP-25Z | 1,087 | 296 | 18 | 27 | 29 | 32 | 220 | 174 |
| 型式 | 使用可能液体 | 使用可能 粘度(cP) | 吐出量 (cc)/回転 | 揚程 (m) (清水) | 材質 | バルブ | 密閉式 アブプタ | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | パッキン | アダプタ | ホース(長さ・内径) | ||||||||
| HRP-25Ⅲ | 溶剤(酸・アル力リ) | 500以下 | 200 | 2 | SUS・ふっ素樹脂・PPS (ポリフェニレンサルファイド) | ふっ素樹脂・ パーフロ | アルミダイカスト | ホースなし φ25ホース接続可 | - | - | 3.2 |
| HRP-25ⅢH | SUS304 (1.2m・φ20) | - | - | 3.8 | |||||||
| HRP-25ⅢHM | SUS304 | ● | ● | 4.5 | |||||||
| HRP-25Z | 酸・アル力リ | 塩ビ・PPS・PP | PP | PP (1.2m・φ25) | - | - | 2.4 | ||||
| HRP-25ZM | ● | ● | 2.8 | ||||||||
ステンレス、樹脂製の溶剤用手回しドラムポンプ。
【特長】
・手でくるくる廻すだけだから簡単。
・500CP以下の溶剤移送可能。
・電動いらずで場所を選ばない。
・低粘度の液体に対応。
・ハンドロータリー(手回し)ポンプのしくみ。
・吸入パイプのカット可能。
【用途】
・密閉式アダプタ、アース線がついているHMタイプでは、揮発性高い溶剤の移送に最適。
・液体の小分けに最適。

アクアシステム
ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G

アクアシステム
手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三宅化学
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
4.5通常価格(税別):2,177円

工進
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
4通常価格(税別):6,103円

エスコ
単1×4本 ドラム缶用オイルポンプ(電池式)
0通常価格(税別):8,270円

アクアシステム
吸入専用 エア式ドラムポンプ
0通常価格(税別):70,084円~

エスコ
6.5Lオイルチェンジャー
0通常価格(税別):17,490円

エスコ
ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)
0通常価格(税別):15,120円

寺田ポンプ製作所
汚水用水中ポンプ
0通常価格(税別):39,704円~

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):30,568円~

テラル
低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
4.3通常価格(税別):26,515円