17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G

通常単価(税別)
21,27637,699
税込単価
23,40441,469
通常出荷日:1日目

電源いらずで場所を選ばない手動式手回しポンプ。【特長】・手でくるくる廻すだけだから簡単。・連続圧送が可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 使用可能粘度
    500cP以下
  • 吐出量 (cc/ストローク)
    240cc/回転
  • ホース長さ (m)
    1.2
  • ホース内径 (mm)
    25
  • 材質(アダプタ)
    アルミダイカスト
  • 材質(本体)
    FC鋳物
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハンドロータリーポンプの外観

HR-2B

HR-2B

HR-25G

HR-25G

ハンドロータリーポンプ HR-2Bの特長

手でくるくる廻すポンプ。動力源いらずのお手軽ポンプ(灯油用、軽油用、低粘度用)。
ドラム缶用としては最も手軽で、家庭から工場まで幅広く使用されている。

連続圧送が出来るため移送が楽々。
低粘度油(灯油・軽油)から中粘度油(A重油・マシン油・エンジンオイル)まで使用可能。
緊急時・災害時に大活躍。
重機関係にも使用可能。
ISo32作動油まで使用可能。

供給可能部品:ホース、ハンドルセット、アダプタ、ホースバンド。※交換時はPVCホースになります。

ハンドロータリーポンプ HR-25Gの特長

手でくるくる廻すポンプ。動力源いらずのお手軽ポンプ(灯油用、軽油用、ガソリン用)。
アース線付でガソリンでも使用可能。

連続圧送が出来るため移送が楽々。HRD-25SUSH、HMタイプなら、サイホン機能がついてより便利。
低粘度油(ガソリン・灯油・軽油)から中粘度油(A重油・マシン油・エンジンオイル)まで使用可能。
緊急時・災害時に大活躍。
重機関係にも使用可能。

供給可能部品:ホース、ノズル、アダプタ、アース線、ホースバンド。

ハンドロータリーポンプ の寸法

寸法図
型式ABCDEFGH
HR-2B1,11933021.425.42932215136
HR-25G1,11933021.425.42932215136

製品仕様

型式使用液体使用可能粘度吐出量(cc)/回転揚程材質重量(kg)
本体パッキンアダプタホース(長さ・内径)
HR-2B灯油・軽油・
A重油・オイル
500cP以下240最大2mFC鋳物NBRアルミダイガストPE(1.4m・φ25)7.0
HR-25G
アース線付
灯油・軽油・
ガソリン・A重油・
オイル
500cP以下240最大2mFC鋳物NBR・ふっ素樹脂アルミダイガスト耐油性PVC(1.2m・φ25)6.6

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 使用可能液体

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用可能液体

質量

(kg)

材質(ホース)

材質(パッキン)

内容量

最小発注数量
灯油・軽油・A重油・オイル
6.6
耐油性PVC
NBR・ふっ素樹脂
1台
1個
灯油・軽油・ガソリン・A重油・オイル
7
PE
NBR
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,276
( 23,404 )
1日目
37,699
( 41,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

電源いらずで場所を選ばない手動式手回しポンプ。
【特長】
・手でくるくる廻すだけだから簡単。
・連続圧送が可能。
・HRDシリーズならサイフォン機能がついてより便利。
・500CP以下のオイル移送可能。
・鋳鉄製・アルミ製・ステンレス製・樹脂製など用途に応じて選べるので、低粘度の液体なら、様々な液体に対応可能。
・アース線・密閉アダプター付きなら、揮発性・引火性の高い液体でも使用可能。
・内部のベーンによって液体を移送するポンプ。
・手で回転動作をすることで吐出し、操作が容易なポンプとして使用。
・種類によって水・灯油・軽油・オイル・溶剤まで使用可能。
・吸入パイプのカット可能。
・上部が重いため缶が空になった時、倒れやすくなる。
【用途】
・液体の小分けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25Gのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q女性でも扱えますか?
A
手回しですので簡単に操作できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G
電動式ドラムポンプ FA-100シリーズ
ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ
エアプレッシャーポンプ APDシリーズ
エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ
ハンドロータリーポンプ HRDシリーズ
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
通常価格21,276-154,572 -95,221 -86,210 -213,473 -122,487 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ手動式電動式手動式エア式エア式手動式
使用可能粘度500cP以下5cP以下500cP以下--500mPa・S
吐出量(cc/ストローク)240cc/回転-200cc/回転---
ホース長さ(m)1.22-22-
ホース内径(mm)2520--20-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング