17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストストラップテスター MTL-70T

通常単価(税別)
8,828
税込単価
9,711
通常出荷日:1日目

【特長】・静電除去効果を簡単にテストできます。・テストコード(別売)との組み合わせでコードレスリストス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 重量 (g)
    約25g
  • メーカー商品名
    アズピュアリストストラップテスター MTL-70T
  • メーカー型式
    MTL-70T
  • サイズ
    40×35×15mm
  • 詳細仕様
    電池:LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(テスト用付属)
  • 内容量
    1台

型番:

1-4289-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4289-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
重量(g)
約25g
メーカー商品名
アズピュアリストストラップテスター MTL-70T
メーカー型式
MTL-70T
サイズ
40×35×15mm
詳細仕様
電池:LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(テスト用付属)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4289-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,828
( 9,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電除去効果を簡単にテストできます。
・テストコード(別売)との組み合わせでコードレスリストストラップのテストができます。
・リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップテスター MTL-70Tの型番1-4289-01のページです。 型番1-4289-01に関する仕様情報を記載しております。
リストストラップテスター MTL-70Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップテスター MTL-70T
リストストラップ ML-33C1-SL
バランストレイSCC
クリーンキャリー 7-079-02
リストストラップ 両用タイプ 導電繊維入りゴムバンド ML
導電バケツ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,8289,5507,60058,36914,155 -1,207 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品ワゴン関連用品関連用品
重量(g)約25g約16g-10500--
メーカー商品名アズピュアリストストラップテスター MTL-70Tアズピュアリストストラップ ML-33C1-SL 5個-クリーンキャリー SUS-3P--
メーカー型式MTL-70TML-33C1-SL-SUS-3P--
サイズ40×35×15mmサイズ:26×35×13mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング