17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アズピュアESDシート(静電気対策用品) 長さ10m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-4255-01

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・静電拡散ゴムと導電ゴムで構成された導電マットです。
・ 静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
・ 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。
・ オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
・ めくれ上がりが起きにくくなっています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
600
長さ(m)
10
厚み(mm)
2
詳細色
-
メーカー商品名
アズピュアESDシート 1206GR 600mm×10m 緑
メーカー型式
1206GR
JANコード
4571110711637
トラスココード
298-3133
材質
表面:静電拡散ニトリルゴム、裏面:導電ニトリルゴム
表面抵抗値(Ω)
10⁸~10⁹/□(表)・10⁴~10⁵/□(裏)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト