17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長そで手袋 NGSD-MP

長そで手袋

通常単価(税別)
1,0421,010
税込単価
1,1461,111
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

腕全体を保護する、腕カバー付きの厚手塩化ビニール手袋。 【特長】 ・肩口までのロングタイプで腕全体を保...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    M
  • 詳細タイプ
    ロングタイプ
  • ピンク
  • JANコード
    4901792129206
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    60.0
  • 中指長さ(cm)
    7.7
  • 質量(g)
    152
  • 樹脂部
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 繊維部
    レーヨン・綿
  • 内容量
    1双

型番:

NGSD-MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

肩口までの腕カバーで、腕全体を保護。裾部分には、ズリ落ちを防止するゴムバンド付き。

肩口までの腕カバーで、腕全体を保護。裾部分には、ズリ落ちを防止するゴムバンド付き。

傷つきやすい指先はダブルコートで強化。

傷つきやすい指先はダブルコートで強化。

指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮。

指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮。

使用例

使用例

使用上の注意

  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
  • ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

NGSD-MPの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
詳細タイプ
ロングタイプ
ピンク
JANコード
4901792129206
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
60.0
中指長さ(cm)
7.7
質量(g)
152
樹脂部
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
繊維部
レーヨン・綿
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NGSD-MPNGSD-MP

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,0421,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

腕全体を保護する、腕カバー付きの厚手塩化ビニール手袋。
【特長】
・肩口までのロングタイプで腕全体を保護。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化。
・独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・手袋の裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制。
・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・肩口までの腕カバーで洗浄作業など水の伴う作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長そで手袋の型番NGSD-MPのページです。 型番NGSD-MPに関する仕様情報を記載しております。
長そで手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長そで手袋
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
ニュー薄手(クリーンパック) 手袋
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
No.181 ブルーフィット(薄手タイプ)
ナイスハンドミュー薄手 手袋
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,0423202,625131 -155 -182 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用-作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール-塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
サイズMM-M--
詳細タイプロングタイプ---薄手タイプ(裏毛なし)-
ピンクグリーン-ピンクブルー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト