17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュア ESDテープ(透明)【5~10個入り】

通常単価(税別)
12,15216,518
税込単価
13,36718,170
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。・手で簡単に切れるので、作業性に優れています。・...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

最小発注数量
19
4571110711569
1パック

10個入り

50
4571110711576
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,152
( 13,367 )
1日目
16,518
( 18,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。
・手で簡単に切れるので、作業性に優れています。
・クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア ESDテープ(透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアズピュア ESDテープ(透明)の外径と芯の内径を教えてください。
A
テープ幅にかかわらずアズピュア ESDテープ(透明)の外径は100mm、芯の内径は76mmです。なお、径にはある程度の誤差があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュア ESDテープ(透明)
アズピュアESDテープ(ロゴ付き)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
クリーンルームテープ 白
ESD EPAフロアマーキングテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,152-16,1274,6005,214 -3,880 -5,018
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプクリーンルーム用テープ安全表示・ラインテープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
クリアシルバークリア--
長さ(m)505050333333
厚み(mm)0.050.050.10.140.1140.142
厚み公差±0.0005----±0.0005
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング