17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)【5個入り】

通常単価(税別)
17,100
税込単価
18,810
通常出荷日:1日目

【特長】・発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。

  • 先端形状
    ローラー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 外径 (mm)
    φ75
  • 長さ
    15m
  • 仕様
    色:乳白色
  • 厚さ
    200±25μm
  • 内径 (mm)
    φ38
  • 材質
    フィルム:PE(ポリエチレン)、芯:PE(ポリエチレン)
  • 粘着力
    150g/25mm以上

ご注意

  • ハンドルは付属しておりません。対応するハンドルについて、型番:1-3930-71はこちら、型番:1-3930-72はこちらをご覧ください。

型番:

1-3930-72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1-3930-72の仕様・寸法情報

先端形状
ローラー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
外径(mm)
φ75
幅(mm)
160
長さ
15m
仕様
色:乳白色
メーカー商品名
アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム) CSR-160R 5本
型番
CSR-160R
厚さ
200±25μm
内径(mm)
φ38
対応ハンドル
2-6277-05・6-8256-01・9-5011-02
材質
フィルム:PE(ポリエチレン)、芯:PE(ポリエチレン)
粘着力
150g/25mm以上
内容量
1パック(5本)

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 対応ハンドル

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3930-72

(mm)

メーカー商品名

型番

対応ハンドル

内容量

最小発注数量
160
アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム) CSR-160R 5本
CSR-160R
2-6277-05・6-8256-01・9-5011-02
1パック(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100
( 18,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。

ご注意

  • ハンドルは付属しておりません。対応するハンドルについて、型番:1-3930-71はこちら、型番:1-3930-72はこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)の型番1-3930-72のページです。 型番1-3930-72に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)
アズピュア粘着ロール(PEフィルム)
アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム)
CR用粘着ローラー BSCシリーズ
エレップツール S・Lシリーズ
アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,1008,868 -23,325849 -1,190 -7,229
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
先端形状ローラーローラーローラーローラーその他ローラー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-----
外径(mm)φ75---φ38-
長さ15m18m20m18m--
仕様色:乳白色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング