17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアクリーンバック

通常単価(税別)
2,0802,407
税込単価
2,2882,648
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。・A158...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
  • 表面抵抗値 (Ω)
    10⁶~10⁸/□
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

トラスココード

内容量

最小発注数量
220×310×55
アズピュアクリーンバック A1584
A1584
-
1個
1個
300×360×55
アズピュアクリーンバッグ S1717(持ち手付き)
S1717(持ち手付)
818-8274
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
1日目
2,407
( 2,648 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。
・A1584は小物入れとして使用できます。
・S1717は、シューズとクリーンスーツを入れることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアクリーンバックのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クリーンルームへの小物持ち込み
4
満足度:4.0
良い点 手提げ部分が長いため肩にかけて持ち運ぶ事ができる。 チャック収納が2カ所あり収納物の区分けができる。 在庫品で納...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアクリーンバック
インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200
アズピュアPVCクリアバッグ
STAT-FDM(紛体用静電気放電粉塵爆破防止袋/ドラム缶内袋) STAT-FDM
2色バック(ブラストン)
クリーンルーム用バッグ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格2,080-45,0802,832 -48,6696,5825,668 -
通常出荷日在庫品1日目〜12日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプバッグ・袋ファイル・フォルダーバッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100----100
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)ポリエチレンフィルム-ポリエチレンフィルムポリエステル-
表面抵抗値(Ω)10⁶~10⁸/□105~108----
内容量1個1本-1ケース(50枚)1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング