17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

水槽(硼珪酸ガラス)

通常単価(税別)
5,80017,527
税込単価
6,38019,280
通常出荷日:1日目

硼珪酸ガラス製の結晶皿です。熱膨張係数:33×10^-7/℃(20~300℃)。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

JANコード

型番

外径X高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
900
水槽900
4571110733813
900
φ140×75
1個
1個
2000
水槽2000
4571110733820
2000
φ190×90
1個
1個
3500
水槽3500
4571110733837
3500
φ230×100
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,800
( 6,380 )
1日目
13,600
( 14,960 )
1日目
17,527
( 19,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

硼珪酸ガラス製の結晶皿です。熱膨張係数:33×10^-7/℃(20~300℃)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水槽(硼珪酸ガラス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水槽(硼珪酸ガラス)
試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本
ねじ口瓶丸型(茶褐色)
ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,800-9,200 -9,2122,900 -42,247 -11,709 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他ガラス製容器試薬瓶バイアル瓶ねじ口瓶バイアル瓶オプション品
材質硼珪酸ガラス3.3DURAN(R)(ホウケイ酸ガラス3.3)硼珪酸ガラス本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP(ポリプロピレン)高品質ボロシリケイトガラスポリプロピレン(PP)
熱膨張係数33×10^-7/℃(20~300℃)33×10-7/℃(20~300℃)----
内容量1個1本100本1本1箱(12本)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング