17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

濾過瓶

通常単価(税別)
23,64133,963
税込単価
26,00537,359
通常出荷日:1日目

【特長】・硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 内径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 胴径(φmm)

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

内径

(mm)

高さ

(mm)

胴径

(φmm)

商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
3000
φ70
295
170
濾過瓶2420/3000
2420/3000
1個
1個
5000
φ80
360
185
濾過瓶2420/5000
2420/5000
1個
1個
10000
φ80
420
240
濾過瓶2420/10000
2420/10000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,641
( 26,005 )
1日目
33,963
( 37,359 )
1日目
33,391
( 36,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硼珪酸ガラス3.3製で耐熱・耐薬性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

濾過瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
濾過瓶
セパラブルカバー一口
ガス洗浄瓶 ムインケ式 容量(ml) 125~1000
ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1
ガス洗浄瓶 棒フィルター付 容量(ml)125~1000 棒フィルター付き
ねじ口洗浄びん
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,641-34,66510,399 -14,513 -16,869 -15,130 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプろ過瓶・ろ過器セパラブルフラスコ洗浄瓶洗浄瓶洗浄瓶洗浄瓶
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
仕様オートクレーブ可DN100----
材質詳細硼珪酸ガラス3.3DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1DURAN®(硼珪酸ガラス)、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、パッキン/ふっ素樹脂(PTFE)
吸引口(外径)(φmm)約11-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング