17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスタンク 容量 約60L~約200L

通常単価(税別)
22,585197,983
税込単価
24,844217,781
通常出荷日:1日目~19日目

アズワン 金属製容器 ステンレスタンク 容量 約60L~約200L

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • その他

  • メーカー商品名

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

その他

メーカー商品名

内寸法

(mm)

重量

(kg)

型番

脚注

内容量

最小発注数量
約60L
-
ステンレスタンク60型
640×440×225
5.7
60型ストレート
※フタは付属していません。
1個
1個
約80L
-
ステンレスタンク80型
640×440×305
6.8
80型ストレート
※フタは付属していません。
1個
1個
約100L
-
ステンレスタンク100型
640×440×380
8.1
100型ストレート
※フタは付属していません。
1個
1個
約200L
-
ステンレスタンク200型
800×560×460
22.5
200型ストレート
※フタは付属していません。
1個
1個
-
オプション
ステンレスタンク100型用フタ
-
2.7
100型用フタ
-
1枚
1個
-
オプション
ステンレスタンク200型用フタ
-
4.3
200型用フタ
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,305
( 71,836 )
12日目
73,322
( 80,654 )
19日目
78,011
( 85,812 )
19日目
197,983
( 217,781 )
19日目
22,585
( 24,844 )
1日目
25,942
( 28,536 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワン 金属製容器 ステンレスタンク 容量 約60L~約200L

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンク 容量 約60L~約200Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスタンク 容量 約60L~約200L
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
ステンレスタンク 容量 10L~45L
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
ステンレスポット 容量 0.7L~48L
ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,585-21,443 -9,750 -12,000 -12,787 -38,948 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクポットタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴムステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴムステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:PTFE

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング