17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L

通常単価(税別)
99,896191,443
税込単価
109,886210,587
通常出荷日:8日目~66日目

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内径×高さ(mm)

  • 仕様

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内
    • 13日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 66日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

JANコード

内径×高さ

(mm)

仕様

型番

排出ノズル

材質詳細

最小発注数量
35L
ステンレス容器KTT-ST-36
4560132184710
φ360×380
バルブ無し
KTT-ST-36
ヘルール型(1S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1個
65L
ステンレス容器KTT-ST-43
4560132184727
φ430×480
バルブ無し
KTT-ST-43
ヘルール型(1S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1個
150L
ステンレス容器KTT-ST-565
4560132184741
φ565×650
バルブ無し
KTT-ST-565
ヘルール型(2S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1個
200L
ステンレス容器KTT-ST-565H
4560132184758
φ565×930
バルブ無し
KTT-ST-565H
ヘルール型(2S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
1個
20L
ステンレス容器KTT-ST-30-BV
4560132184826
φ300×320
バルブ付き
KTT-ST-30-BV
ヘルール型(1S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム
1個
35L
ステンレス容器KTT-ST-36-BV
4560132184833
φ360×380
バルブ付き
KTT-ST-36-BV
ヘルール型(1S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム
1個
65L
ステンレス容器KTT-ST-43-BV
4560132184840
φ430×480
バルブ付き
KTT-ST-43-BV
ヘルール型(1S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム
1個
100L
ステンレス容器KTT-ST-47H-BV
4560132184857
φ430×480
バルブ付き
KTT-ST-47H-BV
ヘルール型(1S)
本体:ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ、 手動二方ボールバルブ:ステンレス(SUS316L)、 バルブ用ガスケット:シリコンゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,896
( 109,886 )
15日目
111,443
( 122,587 )
19日目
182,371
( 200,608 )
8日目
191,443
( 210,587 )
66日目
155,979
( 171,577 )
12日目
161,752
( 177,927 )
12日目
172,474
( 189,721 )
13日目
191,443
( 210,587 )
12日目

詳細情報

基本情報

底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底部勾配型ステンレス容器 容量 20L~200L
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
ステンレスタンク 容量 10L~45L
ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
ステンレスポット 容量 0.7L~48L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格99,896-21,443 -12,000 -9,750 -38,948 -12,787 -
通常出荷日8日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクポット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
内容量1個1台1台1台1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング