17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス小型密閉容器

通常単価(税別)
9,97314,162
税込単価
10,97015,578
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【仕様】・本体は一枚絞りで耐久性に優れています。・材質:ステンレス(SUS304)・パッキン:シリコン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型容器
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • パッキン
    シリコン(標準付属、耐熱温度-50~200℃)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 耐圧構造ではありません。
  • パッキンについてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内径X高さX板厚(mm)

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

JANコード

内径X高さX板厚

(mm)

型番

内容量

最小発注数量
ステンレス小型密閉容器1L
4589996991357
φ105×120×0.6t
1L
1個
1個
ステンレス小型密閉容器2L
4589996991364
φ135×150×0.6t
2L
1個
1個
ステンレス小型密閉容器3L
4589996991371
φ155×180×0.6t
3L
1個
1個
ステンレス小型密閉容器5L
4589996991388
φ180×210×0.6t
5L
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,973
( 10,970 )
1日目
11,125
( 12,238 )
1日目
12,374
( 13,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,162
( 15,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
・材質:ステンレス(SUS304)
・パッキン:シリコン(標準付属、耐熱温度-50~200℃)

ご注意

  • 耐圧構造ではありません。
  • パッキンについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス小型密閉容器のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
試験に使用しています
3
満足度:3.0
試作製品の接着剤のディッピングに使用しています。試験も思った通りに進みました。接着剤を一時保管するのに密閉容器なので漏れ...もっと読む
0人が参考にしています。
洗浄剤の保管容器として使用しています
4
満足度:4.0
当社で接着剤を塗布するノズルの洗浄剤の保管容器として使用しています。以前は簡単なステンレスの容器で揮発してしまったり、に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシリコンパッキンは本体と蓋のどちらについていますか?
A
蓋裏についています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス小型密閉容器
ステンレスラボコンテナー
有機溶媒安全保存容器 そるべん缶
分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R
一斗缶 口径50mmΦ(2個)
角型カスト
メーカーアズワンアズワンSUGIYAMAGENSUGIYAMAGENケニスケニス
通常価格9,973-13,829 -32,000 -21,367 -6,00014,535 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目11日目11日目4日目7日目〜
商品タイプ小型容器バット・トレータンクタンクその他その他
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスその他ステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
パッキンシリコン(標準付属、耐熱温度-50~200℃)-----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング