17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

廃液回収容器 容量 2.5L~10L

廃液回収容器 容量 2.5L~10L
通常単価(税別)
5,0006,900
税込単価
5,5007,590
通常出荷日:1日目

GL45用(2-9654-01・-02)の容器として使用可能です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状容量
2-9655-02その他樹脂製容器角型5L
2-9655-01その他樹脂製容器角型2.5L
2-9655-03その他樹脂製容器角型10L

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

型番

メーカー商品名

JANコード

脚注

内容量

最小発注数量
2.5L
115×150×210
107950
廃液回収容器107950
4571110727683
※安全廃液キャップと共にご利用頂く際には、5L以上の容器を推奨します。
1本
1個
5L
150×195×250
107951
廃液回収容器107951
4571110727690
-
1本
1個
10L
190×230×305
107952
廃液回収容器107952
4571110727706
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
6,700
( 7,370 )
1日目
6,900
( 7,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

GL45用(2-9654-01・-02)の容器として使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

廃液回収容器 容量 2.5L~10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃液回収容器 容量 2.5L~10L
ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)
手提げ平角瓶
ヘンペイスクエアボトル
細口瓶 容量 2L~30L
タマカン 容量 10L~30L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,000-27,170 -4,4604,570 -1,746 -2,400 -
通常出荷日1日目10日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型その他角型角型丸型角型
仕様GL45蓋付コック付き---
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PFA(ふっ素樹脂)本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング