17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体窒素保存容器(XCシリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液体窒素保存容器(XCシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-5895-02

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

液体窒素リザーバーの上のネックチューブで液体窒素の蒸発を低減させています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(ml)
22400
メーカー商品名
液体窒素保存容器XC22/5
メーカー型番
XC22/5
ネック口径(mm)
97
全高(mm)
559
外径(mm)
368
空重量(kg)
11.8
充填重量(kg)
30
キャニスター数
6
0.5mLストロー数(1段、バルク)
3666
5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数
810

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト