17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

家庭用ケースセット CR-TOOLSET-DIY-12P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

家庭用ケースセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR-TOOLSET-DIY-12P

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【説明】
・家庭でよく使われる家庭用工具ケースセット
【セット内容】
・モンキーレンチ200㎜、ペンチ175㎜、ラジオペンチ150㎜、ドライバ(+)(-)5×90、錐、剪定ばさみ180mm、高級折りたたみ式鋸180mm、卷尺2m、パールハンマー12oz、ネジ一式(専用ケース入)、ツールバック

指定中の仕様・寸法情報

セット内容(点)
12
カラー
ブラック
横(mm)
340
縦(mm)
210
セット内容
モンキーレンチ200㎜、ペンチ175㎜、ラジオペンチ150㎜、ドライバ(+)(-)5×90、錐、剪定ばさみ180mm、高級折りたたみ式鋸180mm、卷尺2m、パールハンマー12oz、ネジ一式(専用ケース入)、ツールバック
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト