ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤルゲージ(CR-NA)

ダイヤルゲージ(CR-NA) CR-NA2046S
通常単価(税別)
3,0032,912
税込単価
3,3033,203
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【説明】・マグネットベースに取り付けて、加工した物体の表面精度の測定に使用します。

型番:

CR-NA2046S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-NA2046Sの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~10
器差(mm)
0.002
磁気連結部(φ)
8

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-NA2046S

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

最小発注数量
0~10
0.002
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,0032,912
( 3,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【説明】
・マグネットベースに取り付けて、加工した物体の表面精度の測定に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ(CR-NA)の型番CR-NA2046Sのページです。 型番CR-NA2046Sに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージ(CR-NA)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワークの心出し
5
満足度:5.0
使用において問題は発生していません。 手頃な価格で良い品物だとおもいます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ(CR-NA)
ダイヤルゲージ
0.001mmダイヤルゲージ
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
バックプランジャー形ダイヤルゲージ
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)ノガ・ウォーターズミスミテクロックテクロックテクロック
通常価格3,0037,5564,6736,539 -9,655 -3,088 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.0010.10.010.01
磁気連結部(φ)8-----
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング