ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トークロック コレット スタンダード

通常単価(税別)
37,103
税込単価
40,813
通常出荷日:9日目

このコレットはドローバー型・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応しています。【特長】・精密な対...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AC-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-101の仕様・寸法情報

保持範囲
12.70~13.09
適用アーバー
AC2110、AC1100
コレット巾
22.4
詳細タイプ
軽切削・研削加工専用

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【適当なドローバー推力】
「トークロック」アーバーの操作を能率的かつ効果的にするためにはドローバー推力を適当に設定する事が必要です。
推力が過少では加工物がすべり、過大ではエキスパンダを破損します。

トークロック コレット スタンダード 製品の基本仕様・特長01
 
トークロック コレット スタンダード 製品の基本仕様・特長02

型番リスト

表示件数
型番
AC-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,103
( 40,813 )
9日目

詳細情報

基本情報

このコレットはドローバー型・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応しています。
【特長】
・精密な対偶平面を持っています。
・アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
・保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トークロック コレット スタンダードの型番AC-101のページです。 型番AC-101に関する仕様情報を記載しております。
トークロック コレット スタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トークロック コレット スタンダード
トークロック コレット ショート
NAKANE 回転センター スタンダードタイプ LS
NAKANE 回転センター 超硬付 スタンダードタイプ LSA
NAKANE 回転センター スタンダードタイプ オイルシール付 LSP
NAKANE 回転センター 超硬付 スタンダードタイプ オイルシール付 LSPA
メーカー帝国チャック帝国チャック三洋製作所三洋製作所三洋製作所三洋製作所
通常価格37,10351,23024,706 -49,517 -30,125 -59,211 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
保持範囲12.70~13.0914.54~14.78----
適用アーバーAC2110、AC1100AC8100、AC7100-A----
コレット巾22.415.0----
詳細タイプ軽切削・研削加工専用軽切削・研削加工専用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト