17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

栓ゲージ

通常単価(税別)
3,0174,796
税込単価
3,3195,276
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・栓ゲージは、穴の内径寸法を検査するゲージです。・穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品には検査証は同梱されません。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

栓ゲージの特長

  • 低価格の栓ゲージです。現場検査用「工作ゲージ」としてコストダウンが可能です。
  • 栓ゲージは、穴の内径寸法を検査する穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定端とを持つゲージです。
    材質:Gcr15(SUJ2相等)
    耐磨耗性:焼入れ硬化処理HRC58~63
  • 栓ゲージは、通り側と止り側で1組となっております。
  • 通り側(GO)が通り、止り側(NOGO)が止ることで、ねじの有効径の合否判定を行います。

使用方法・使用事例

通りゲージ(GO)・止りゲージ(NOGO)を用いて合否判定を行います。

通り側【GO】

穴の直径が、規定された最大許容寸法より大きいかどうかを検査するもので、無理なく穴を通り抜けなければいけません。

止り側【NOGO】

穴の直径が、規定された最小許容寸法より小さいかどうかを検査するもので、穴に入ってはいけません。

規格表

呼び(φ)精度型番
3H7PSG03
4PSG04
5PSG05
6PSG06
8PSG08
10PSG10
呼び(φ)精度型番
12H7PSG12
13PSG13
15PSG15
17PSG17
20PSG20
25PSG25

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ゲージを検査以外の目的で使用しないでください。
  • ねじ部やゲージ角部には、機能上鋭利な部分があり、十分注意をし使用してください。
  • 検査する製品の作動時は、ゲージによる検査は行わないでください。

使用上の注意

  • 使用前はゲージ及び製品を軽油または白灯油等で洗浄するかきれいな布等でよく拭き取ってください。
    その際、ゲージに錆、傷等が無いかを確かめ確認された場合は使用しないでください。
  • 防錆力のある潤滑油を塗布し使用してください。
  • ゲージに衝撃を与えないでください。

注意・禁止事項

  • 保管する際、塵埃、切粉、指紋などを完全に除去し防錆を施してください。
  • 湿気が無く温度変化の少ない場所で保管してください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
Φ3
1個
Φ4
1個
Φ5
1個
Φ6
1個
Φ8
1個
Φ10
1個
Φ12
1個
Φ13
1個
Φ15
1個
Φ17
1個
Φ20
1個
Φ25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,713
( 4,084 )
5日目
3,386
( 3,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,245
( 3,570 )
6日目
3,017
( 3,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,017
( 3,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,452
( 3,797 )
5日目
3,522
( 3,874 )
5日目
3,522
( 3,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,522
( 3,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,879
( 4,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,796
( 5,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・栓ゲージは、穴の内径寸法を検査するゲージです。
・穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定端面とをもつゲージです。

ご注意

  • 本商品には検査証は同梱されません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

栓ゲージのレビュー
3.7平均満足度:3.78件のレビュー
穴径検査
2
満足度:2.0
他のコメントにも書いてありますが 0.003~0.004程度+していました。 旋盤でダイヤモンドヤスリを使い0.001程...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は製品精度不良のためご迷惑お掛けし申し訳ございません。 H7の穴加工ワークを通せなかったとのことですので、公差の件メーカーへ共有し、出荷時検品の強化と是正依頼いたします。 また、情報として公差の案内ができておりませんでしたので、メーカーヒアリングの上ご案内できるように改善してまいります。

0人が参考にしています。
穴検査
2
満足度:2.0
検査ゲージなのに、下限が+0.002~+0.003位している、。値段は高くてもミツ●ヨや新潟●機を使っておいた方が無難で...もっと読む
0人が参考にしています。
穴検査
2
満足度:2.0
ゲージなのに、下限が2~3ミクロンプラスでした。新潟〇機は、入るが、このH7ゲージは入らない・・・。安かろう悪かろうです...もっと読む
0人が参考にしています。
穴の検査に
5
満足度:5.0
H7の穴寸法確認のために安価だったので こちらの商品を購入しました。 今のところ問題なく使えてると思います。
0人が参考にしています。
NC加工後の穴径確認
5
満足度:5.0
寸法精度、使い勝手問題ありません。商品も安価、即納対応なので、非常に助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
栓ゲージ
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
ねじ用限界ゲージ(リングゲージ)
限界栓ゲージ H7(工作用)
スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)
管用テーパねじゲージ(PT) プラグゲージ
メーカー森本精密シャフト森本精密シャフト森本精密シャフト新潟精機(SK)新潟精機(SK)第一測範製作所
通常価格3,017-3,980 -3,980 -5,266 -9,287 -17,791 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ限界栓ゲージねじプラグゲージねじリングゲージ限界栓ゲージ限界栓ゲージねじプラグゲージ
校正証明書なしなしなしなしなしなし
精度H76H6g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング