17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)【10個入り】

通常単価(税別)
2,3503,025
税込単価
2,5853,328
通常出荷日:1日目

ラムダ形の保形テープが立体構造を保ち密着性を高める。【特長】・立体構造をしっかりキープ。・3つの機能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • タイプ詳細
    頭掛けタイプ
  • 縦×横 (mm)
    125×150
  • サイズ
    フリー
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上
  • 横(mm)
    156
  • 縦(mm)
    123
  • 内容量
    1箱(10枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使い捨て式防じんマスクラムダ型立体構造シリーズDS2 イメージ

使い捨て式防じんマスクラムダ型立体構造シリーズDS2 イメージ

使用例

使用例

使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

  • 使用限度時間:14時間
  • 国家検定区分 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2
  • 頭掛けタイプ

製造国

  • 日本

使い捨て式防じんマスク(ラムダライン排気弁付)

  • 使用限度時間:18時間
  • 国家検定区分 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2
  • 頭掛けタイプ

製造国

  • 日本

使い捨て式防じんマスクラムダ型立体構造シリーズDS2の寸法

使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)

TD02-S2の寸法図

TD02-S2の寸法図

品番粒子捕集効率
(%)
吸気抵抗
(Pa)
質量
(g/枚)
TD02-S295.0以上50以下9

使い捨て式防じんマスク(ラムダライン排気弁付)

TD02V-S2の寸法図

TD02V-S2の寸法図

品番粒子捕集効率
(%)
吸気抵抗
(Pa)
質量
(g/枚)
TD02V-S295.0以上55以下11

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 吸気抵抗(Pa)

  • 排気抵抗(Pa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

吸気抵抗(Pa)

排気抵抗(Pa)

国家検定

使用限度時間

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999431872
496-4616
90.000
50以下
50以下
国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2
14時間
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。立体構造をしっかりキープします。3つの機能で漏れなく安全です。金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
1箱(10枚)
6
1パック

10個入り

4989999431889
496-4624
110.000
55以下
45以下
国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2
18時間
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。立体構造をしっかりキープします。3つの機能で漏れなく安全です。金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
1箱(10枚)
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
1日目
3,025
( 3,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラムダ形の保形テープが立体構造を保ち密着性を高める。
【特長】
・立体構造をしっかりキープ。
・3つの機能で漏れなく安全。
・金属部品を使用していないので、分別の必要なし。
【用途】
・溶接作業。(オイルミストを含まない)
・サンダー・グラインダー作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
社内作業
4
満足度:4.0
つけ心地も良く、とても優れた製品だと思います。願わくばもう少し安価だと助かります。
1人が参考にしています。
溶接時に
4
満足度:4.0
溶接作業時にはめています。 体感的にはしっかりと防塵してくれてると感じてます。
0人が参考にしています。
作業時着用
4
満足度:4.0
たまたま購入してみたものですが、顔にフィットして良い商品だと思いました。
0人が参考にしています。
研削作業
5
満足度:5.0
 研削時の粉塵対応で利用。  折りたたみなので携帯性が良いですし、フィットも特に問題無し。 特に良いのは紐が締め込み式に...もっと読む
0人が参考にしています。
主に溶接作業時に使用
5
満足度:5.0
従来使用品より、今回変えてみましたが、つけ心地、サイズ感ともに良い品物でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 使い捨て式防じんマスク(ラムダライン)
使い捨て式防じんマスク DS1
TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク"8233"
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパン
通常価格2,350-2,049 -2,8724,50110,72511,254
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん取替式防じん
規格DS2-DS2DS1N95RL2
タイプ詳細頭掛けタイプ頭掛けタイプ----
縦×横(mm)125×150118×135----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング