17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W SPOT-CR40(BK)
  • SPOT-CR40(BK)
  • SPOT-CR40(BK)

クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W

通常単価(税別)
1,183
税込単価
1,301
通常出荷日:5日目

【特長】・クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。・上下左右の角度調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クランプ式
  • タイプ
    その他
  • 定格電圧/定格電流
    AC100V
  • 電源コード長 (m)
    約1.5(中間スイッチ付)
  • はさみ幅 (mm)
    板厚:20~25
  • 内容量
    1台

型番:

SPOT-CR40(BK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ定格電圧/定格電流
SPOT-CR40(BK)クランプ式ブラックAC100V

SPOT-CR40(BK)の仕様・寸法情報

商品タイプ
クランプ式
タイプ
その他
ブラック
定格電圧/定格電流
AC100V
電源コード長(m)
約1.5(中間スイッチ付)
特長1
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅(mm)
板厚:20~25
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPOT-CR40(BK)

特長1

使用電球

内容量

最小発注数量
ブラック
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
ミニレフランプE17 40W(付属)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183
( 1,301 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
・上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
・360°回転ヘッド。
・中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
・LED電球もご使用いただけます。(消費電力25W/40W以下)
【用途】
・店舗・インテリア・書斎に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40Wの型番SPOT-CR40(BK)のページです。 型番SPOT-CR40(BK)に関する仕様情報を記載しております。
クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップライト 使用電球 E17 25W・E17 40W
クリップライト 電球なし
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17
LED調光機能付 7W スタンドライト
LEDクリップライト 木枠
LED クリップライト 全光束 30lm
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器エスコYAZAWAオーム電機(ライト)トラスコ中山
通常価格1,1832,2508,1703,9802,442 -3,189
通常出荷日5日目6日目1日目在庫品1日目5日目1日目
商品タイプクランプ式クランプ式卓上式卓上式クランプ式クリップ式
タイプその他その他LEDLEDLEDLED
定格電圧/定格電流AC100VAC100V 50/60Hz----
電源コード長(m)約1.5(中間スイッチ付)約1.5(中間スイッチ付)----
はさみ幅(mm)板厚:20~25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト