ファクトリーサプライ用品技術窓口



| 型番 | 商品タイプ | 色 | 定格電圧/定格電流 |
|---|---|---|---|
| SPOT-BLNE26C(PW) | クランプ式 | ホワイト | AC100V 50/60Hz |
【特長】
・クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
・上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
・中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。


ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

YAZAWA
LED調光機能付 7W スタンドライト
4.1通常価格(税別):3,980円

GENTOS
眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190
0通常価格(税別):13,800円

山田照明
Zライト Z-1000 ハンドル付
4.4通常価格(税別):13,398円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

GENTOS
COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,900円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):4,853円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~