ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

差替式スタビーラチェットドライバー

差替式スタビーラチェットドライバー NO.306
通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:1日目

【特長】・滑らかに回転し、作業性抜群です。・ギア山数60枚。滑らかに回転し、作業性抜群。・狭い箇所に便...

詳細を確認

型番:

NO.306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.306の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
30
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
6
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
単品
マグネット
なし
ギア数
60
商品タイプ
製品本体
JANコード
4962485201234
軸タイプ
軸貫通
なし
ボルスター
なし
P81
ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
特長
狭い個所に便利なスタービータイプ。持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかに回転し、作業性抜群です。
・ギア山数60枚。滑らかに回転し、作業性抜群。
・狭い箇所に便利なスタービータイプ。
・持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替式スタビーラチェットドライバーの型番NO.306のページです。 型番NO.306に関する仕様情報を記載しております。
差替式スタビーラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式スタビーラチェットドライバー
差替式ラチェットドライバー インサイダー3
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ラチェット式)EA550BP-51
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
ラチェットドライバー 16本組
メーカーANEXPBスイスツールズエスコエスコANEXベッセル
通常価格1,95011,77118,8307,9605,2042,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)304 / 5.5 / 6.255.55.566
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)60.8 / 1 / 0.610.8--
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック--硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング