17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクレーパー NO.9155

通常単価(税別)
1,709
税込単価
1,880
通常出荷日:1日目

エンジンなどのガスケット剥がしに最適です。基本スペックハンマーで叩ける座金付。耐久性のある金属ブレード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    硬鋼
  • 刃幅 (mm)
    25
  • JANコード
    4962485331313
  • 軸長(mm)
    70
  • 特長
    ハンマーで叩ける座金付。耐久性のある金属ブレード仕様。ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用。
  • 材質
    刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP+TPE

型番:

NO.9155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.9155の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
硬鋼
刃幅(mm)
25
JANコード
4962485331313
軸長(mm)
70
特長
ハンマーで叩ける座金付。耐久性のある金属ブレード仕様。ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用。
材質
刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP+TPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.9155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,709
( 1,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

エンジンなどのガスケット剥がしに最適です。
基本スペック
ハンマーで叩ける座金付。
耐久性のある金属ブレード仕様。
ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用。
材質(刃):硬鋼
刃幅(mm):25
材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP+TPE

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー NO.9155の型番NO.9155のページです。 型番NO.9155に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパー NO.9155のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ANEXの製品は高品質でありながら安価で助かります。 ガスケット剥がし等、いろいろな用途で活躍します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー NO.9155
スクレーパー NO.9105
ロングスクレーパー No.28
ロングスクレーパー No.29
スクレーパーL型
超硬刃スクレーパー
メーカーANEXANEXSK-11SK-11TJMデザインタジマツールKTC(京都機械工具)
通常価格1,7091,1938428422,551 -5,120 -
通常出荷日1日目6日目3日目3日目1日目〜1日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)硬鋼硬鋼ステンレスステンレススチール超硬
刃幅(mm)2524586810018
JANコード49624853313134962485331252----
軸長(mm)70110----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング