17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクレーパー NO.9105

通常単価(税別)
1,193
税込単価
1,312
通常出荷日:6日目

【特長】・サビ落としや自動車のガスケットスクレーパーとして最適です。

  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    硬鋼
  • 刃幅 (mm)
    24
  • 軸径 (mm)
    8
  • JANコード
    4962485331252
  • 軸長(mm)
    110
  • 全長(mm)
    199
  • 特長
    ペンキやシールのはがし作業に
  • 材質
    刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:アセチ

型番:

NO.9105
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.9105の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
硬鋼
刃幅(mm)
24
軸径(mm)
8
JANコード
4962485331252
軸長(mm)
110
全長(mm)
199
特長
ペンキやシールのはがし作業に
材質
刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:アセチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.9105
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193
( 1,312 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落としや自動車のガスケットスクレーパーとして最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー NO.9105の型番NO.9105のページです。 型番NO.9105に関する仕様情報を記載しております。
スクレーパー NO.9105のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー NO.9105
スクレーパー NO.9155
ロングスクレーパー No.28
ロングスクレーパー No.29
スクレーパーL型
超硬刃スクレーパー
メーカーANEXANEXSK-11SK-11TJMデザインタジマツールKTC(京都機械工具)
通常価格1,1931,7098428422,551 -5,120 -
通常出荷日6日目1日目3日目3日目1日目〜3日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパースクレーパー
材質(刃)硬鋼硬鋼ステンレスステンレススチール超硬
刃幅(mm)2425586810018
軸径(mm)8-----
JANコード49624853312524962485331313----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング