17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • グリップ径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

強力ピンバイス 貫通式

通常単価(税別)
1,3381,563
税込単価
1,4721,719
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄製のキャップとチャックで摩耗に強い。・細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。・極細ドリル用。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

グリップ径

(mm)

全長

(mm)

JANコード

適応サイズ

(mm)

刃先

最小発注数量
4.5
105
4962485221829
φ0.1~0.6(丸軸径)
6mm
1個
5.5
110
4962485221836
φ0.1~0.9(丸軸径)
8mm
1個
6.0
120
4962485221843
φ0.1~1.2(丸軸径)
10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338
( 1,472 )
1日目
1,563
( 1,719 )
1日目
1,411
( 1,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製のキャップとチャックで摩耗に強い。
・細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。
・極細ドリル用。
・いろいろな長さのドリルに対応できる貫通タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ピンバイス 貫通式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ピンバイス 貫通式
割柄ドライバー(貫通) 9210
"スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)
強力貫通ドライバー No.100
強力貫通ドライバー DI-01・DI-02・DI-11・DI-012
貫通ドライバー(マグネット入り)
メーカーANEXANEXANEXベッセルエンジニアトラスコ中山
通常価格1,338-3,280 -1,600 -796 -7831,109 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目1日目〜
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
材質2本体:炭素鋼、キャップ・チャック:鉄(焼入)グリップ:アセテート樹脂グリップ:ポリプロピレン・エラストマー樹脂---
特長細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。極細ドリル用。いろいろな長さのドリルに対応できる貫通タイプ。スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。先端形状はカムアウトしにくい構造になっており(プラスはACR・マイナスはギザ付)、ねじから刃先が浮き上がるのを防止します。六角ボルスター付で、スパナを掛けてより強く回すことができます。---

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング