17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GGタイプ・ロングノーズピンセット NO.145
  • NO.145
  • NO.152
  • NO.153

GGタイプ・ロングノーズピンセット

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:1日目

【特長】・NO.145:先端が鋭く細いため、微小パーツを摘むことができ、狭く奥まった箇所の作業ができま...

詳細を確認

型番:

NO.145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:NO.145
・超精密GGタイプ
・全長(mm):110
・幅(mm):10.5
・先端幅(mm):0.4
・先端:直型

NO.145の仕様・寸法情報

先端タイプ
先細りストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
幅(mm)
10
先端チップ材質
ステンレス
全長(mm)
110
JANコード
4962485091262

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NO.145:先端が鋭く細いため、微小パーツを摘むことができ、狭く奥まった箇所の作業ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GGタイプ・ロングノーズピンセットの型番NO.145のページです。 型番NO.145に関する仕様情報を記載しております。
GGタイプ・ロングノーズピンセットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
部品を抓む攝子として
3
満足度:3.0
小さな部品を拾う時や、入り組んだところに利用しています。ピンセットの長さと値段で選定しました。200㎜のタイプを購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GGタイプ・ロングノーズピンセット
チタンピンセットシリーズ(完全非磁性) 曲りタイプ(J型)
ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)
非粘着チップピンセット P-643-N
チップ交換式ピンセット
ピンセット PTS-05・06・08
メーカーANEXエンジニアKEIBAホーザンホーザンエンジニア
通常価格2,1004,79714,1341,7701,610532 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜
先端タイプ先細りストレート先曲り先曲り丸型標準ストレート標準ストレート
先端チップ交換機能有無なしなしなしありありなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製チタン製アルミ製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
幅(mm)1010121010-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング