17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲ピンセット NO.138

先曲ピンセット

通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ANEX 先曲ピンセットです。・挟んだ品物がよく見えるため、確実に作業できます。

詳細を確認

型番:

NO.138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
型番:NO.138
・全長(mm):180
・幅(mm):10
・先端幅(mm):2
・先端:先曲型

NO.138の仕様・寸法情報

先端タイプ
先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
幅(mm)
10
先端チップ材質
ステンレス
全長(mm)
180
JANコード
4962485091194

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.138

(mm)

全長

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
180
4962485091194
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ANEX 先曲ピンセットです。
・挟んだ品物がよく見えるため、確実に作業できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先曲ピンセットの型番NO.138のページです。 型番NO.138に関する仕様情報を記載しております。
先曲ピンセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立て
5
満足度:5.0
先端の幅が2.6mm程度あり、指でつかむには難しい程度の大きさの部品の組み立てにちょうど良かった 部品の形状や大きさで先...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲ピンセット
精密型ステンレスピンセット
真鍮製ピンセット
ピンセット PP-130
チップ交換式ピンセット
セラミックピンセット P-646-C
メーカーANEXホーザンANEXホーザンホーザンホーザン
通常価格6905,6072,1002,0201,6106,198
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
先端タイプ先曲り先細りストレート標準ストレート標準ストレート標準ストレート標準ストレート
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしありあり
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製真鍮製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
先端チップ材質ステンレスステンレス真鍮ステンレスPBTジルコニアセラミック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング