17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 11日以内

ボックスビット

ボックスビット
通常単価(税別)
324380
税込単価
356418
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・手動ドライバー用のビットです。・対辺6.35mm六角軸。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)

全長

(mm)

JANコード

外径

(mm)

最小発注数量
5
25
4962485397159
8
1個
8
28
4962485397197
12
1個
10
30
4962485397326
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
1日目
380
( 418 )
7日目
329
( 362 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動ドライバー用のビットです。
・対辺6.35mm六角軸。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボックスビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスビット
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
マグネット入りビット 両頭
1/4″HEXプラスビット
両頭ビット No.A14
メーカーANEXベッセルベッセルベッセルPBスイスツールズベッセル
通常価格324-428 -212 -174 -682 -129 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜2日目1日目在庫品1日目〜
先端形状特殊プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットなしありありありなしなし
両頭/片頭片頭両頭片頭両頭片頭両頭
単品/セット/パック単品-単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング