17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長寿命クリア球 E26

通常単価(税別)
269
税込単価
296
通常出荷日:9日目

電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちするシリカ球【特長】・従来の寿命の2倍長持ちします。・白熱...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 口金
    E26
  • 全長 (mm)
    109
  • 外径(Φ) (Φ)
    60
  • カラー
    クリア
  • 定格寿命 (h)
    2000
  • 定格電圧 (V)
    100
  • パッケージサイズ (mm)
    W61×H112×D61
  • 本体重量 (g)
    32
  • 内容量
    1個

型番:

L100V100WCL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外観

L100V100WCLの外観

L100V100WCLの外観

本体寸法 : W60×H109×D60mm
本体重量 : 30g

L100V100WCLの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
100
口金
E26
全光束(lm)
1520
全長(mm)
109
外径(Φ)(Φ)
60
カラー
クリア
JANコード
4966307377015
定格寿命(h)
2000
定格電圧(V)
100
パッケージサイズ(mm)
W61×H112×D61
本体重量(g)
32
内容量
1個

絞り込み条件

  • 消費電力(W)

  • 全光束(lm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
L100V100WCL

消費電力

(W)

全光束

(lm)

JANコード

内容量

最小発注数量
100
1520
4966307377015
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
9日目

詳細情報

基本情報

電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちするシリカ球
【特長】
・従来の寿命の2倍長持ちします。
・白熱電球の温かみのある光が空間を演出
・一般的な形状をしているので、さまざまな場所で使用可能
・店舗用などの施設照明にも利用可能
・口金E26の照明器具に利用可能
【用途】
・住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長寿命クリア球 E26の型番L100V100WCLのページです。 型番L100V100WCLに関する仕様情報を記載しております。
長寿命クリア球 E26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長寿命クリア球 E26
長寿命シリカ 口金E26
レフ形白熱ランプ E26
ナツメ球 T20 全長(mm)48
クリア電球 長寿命タイプ
シリカ電球(ホワイト) 長寿命タイプ
メーカーYAZAWAYAZAWAYAZAWAYAZAWAELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格269198 -347 -98 -188176
通常出荷日9日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜5日目7日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他その他
口金E26E26E26-E26E26
全長(mm)109109-48--
外径(Φ)(Φ)6060-20mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト