17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コーンバーAの仕様

※コーンは別売

※コーンは別売。

品番サイズ
コーンバーA(大)54mmφ×2m
コーンバーA(小)54mmφ×1.5m

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

コード

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

幅(mm)

内容量

最小発注数量
54mmφ×2m
コーンバーA(大)
4932134026433
824-8142
950.000
吊輪:PE
-
1本
1個
34mmφ×2m
コーンバーB(大)
4932134026457
824-8144
420.000
吊輪:PE
34
1本
1個
54mmφ×1.5m
コーンバーA(小)
4932134026440
824-8143
700
吊輪:PVC
-
1本
1個
34mmφ×1.5m
コーンバーB(小)
4932134026464
824-8145
340.000
吊輪:PE
34
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,292
( 2,521 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
1,800
( 1,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

コーンの上に刺して使用するバー。
【特長】
・カラーバリエーションは黄/黒及び白/赤の2種類。
・反射タイプ。
・材質はABS樹脂。
・コーンは別売。
【用途】
・簡易的な区画整理等に。

ご注意

  • コーンは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーンバー(A:大,小/B:大,小)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
カラーコーンとの連携
4
満足度:4.0
カラーコーンとの連携使用しています。 品質にも問題ありません。
0人が参考にしています。
現場作業
4
満足度:4.0
使用歴5年以上。 現場作業での立ち入り制限時に設置しています。 丈夫で長年使えています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
ABS樹脂です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
コーンカバー標識
ジャンボコーン レッド/ホワイト
LEDコーンバー
緑十字 トラ柄コーンバー
高さ制限バー 黄・黒
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社キタムラ産業日本緑十字社ユニット
通常価格1,800-1,586 -12,26511,0391,858 -6,514
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目2日目〜4日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
イエロー/ブラック-レッド/ホワイトレッド/ホワイトレッド/ホワイトイエロー/ブラック
オプション品バーカバー-バーバーバー
材質1本体:ABS樹脂基材:ポリプロピレン本体:高密度ポリエチレン---
材質ABS樹脂---ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング