ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒板スプレー 346010

黒板スプレー

通常単価(税別)
2,641
税込単価
2,905
通常出荷日:4日目

スプレータイプの黒板塗料。塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。

  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • コード
    黒板用スプレーG
  • 塗り面積
    0.7~1.2㎡(2回塗り) うすめ液は不要です。
  • 仕様
    緑(つや消し)、乾燥時間:20℃/(指触)約15分(半硬化)約30分、冬期/(指触)約30分(半硬化)約60分
  • 特長1
    スプレータイプの黒板塗料。塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。
  • 備考
    写真のものは白板に塗布しております。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

346010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

黒板スプレー  製品特長・仕様

346010の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
塗料(スプレー)
コード
黒板用スプレーG
塗り面積
0.7~1.2㎡(2回塗り) うすめ液は不要です。
仕様
緑(つや消し)、乾燥時間:20℃/(指触)約15分(半硬化)約30分、冬期/(指触)約30分(半硬化)約60分
特長1
スプレータイプの黒板塗料。塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。
備考
写真のものは白板に塗布しております。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
内容量
1本(300ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
346010

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,641
( 2,905 )
4日目

詳細情報

基本情報

スプレータイプの黒板塗料。
塗面の耐久性に優れています。
書きやすく、消しやすい面に仕上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒板スプレーの型番346010のページです。 型番346010に関する仕様情報を記載しております。
黒板スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒板スプレー
蛍光スプレーYR 300ml
反射スプレー(反射塗料 スプレータイプ)
ストーン調スプレー
くもりガラススプレー 20018K
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アサヒペンサンデーペイントアサヒペン
通常価格2,6413,5123,065 -1,802 -1,611797
通常出荷日4日目4日目4日目9日目1日目4日目
商品用途その他カラースプレーその他その他その他その他
オレンジ-その他その他ホワイト
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
コード黒板用スプレーG蛍光スプレーYR----
塗り面積0.7~1.2㎡(2回塗り) うすめ液は不要です。-0.12~0.16㎡(1回塗り) うすめ液は不要です。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング