17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

医薬用外毒劇物標識(スチール製)

通常単価(税別)
2,5562,783
税込単価
2,8123,061
通常出荷日:4日目

「医薬用外劇物」の専用の安全標識。【特長】・Φ3.5(3.5mm)穴が4つ付いて取り付けがしやすい。・...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

医薬用外毒劇物標識 スチールの仕様について

色/赤・白で展開。

色/赤・白で展開。

注文コード品番サイズ
055501・055502GDY-1M・GDY-2M300×600×0.4mm
053501・053502GDT-1M・GDT-2M600×300×0.4mm

材質:スチール
仕様:φ3.5(直径3.5mm)穴×4、明治山型

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 表示内容詳細

  • コード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

表示内容詳細

コード

印刷方向

内容量

最小発注数量
600×300×0.4
医薬用外劇物
GDT-1M
1枚
2個
300×600×0.4
医薬用外劇物
GDY-1M
1枚
2個
300×600×0.4
医薬用外毒物
GDY-2M
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,783
( 3,061 )
4日目
2,767
( 3,044 )
4日目
2,556
( 2,812 )
4日目

詳細情報

基本情報

「医薬用外劇物」の専用の安全標識。
【特長】
・Φ3.5(3.5mm)穴が4つ付いて取り付けがしやすい。
・材質がスチール、明治山型タイプで構成されている。
・縦型・横型、色が赤・白の4つのバリエーションより、用途にあわせて選択ができる。
【用途】
・当該情報の明示、指示等に最適。
・事故防止の対策として、情報を表示したい箇所に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

医薬用外毒劇物標識(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄板は錆びるから他の素材は?
A
硬質塩ビタイプの物の取扱いがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
医薬用外毒劇物標識(スチール製)
医薬用外劇物/医薬用外毒物 標識 硬質塩ビ
危険地域室標識
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,556-1,953 -9021,6691,419666
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識その他
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他その他高電圧高電圧その他
材質詳細スチール硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
仕様3.5㎜φ穴×4・明治山ラミネート加工ラミネート加工3㎜φ穴×43㎜φ穴×45㎜φ穴×1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング