17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホットエアガン HAG-1551 HAG-1551

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホットエアガン HAG-1551

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HAG-1551

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に。
【特長】
・便利なスクレーパー2種類付
・用途に応じて温度調節できるダイヤル付
・自立するので上向き作業にも便利
【用途】
・ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥
・塩ビ系シートの熱溶着、加圧や塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工等プラスチック製品の加熱加工成形に
・ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離
・解凍、除霜、凍結防止や機械部品の局部加熱に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットジェット
電源(V)
100
温度範囲(℃)
50~550
消費電力(W)
1200
二重絶縁
トラスココード
762-3119
質量(g)
580
セット品
ノズル4種類、スクレーパ2種類、キャリングケース
奥行
82
高さ
205
全長(mm)
255
風量(/min)
250ℓ(弱風)、500ℓ(強風)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト