17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ドライバドリル BD-361 BD-361
  • 充電式ドライバドリル BD-361
  • 充電式ドライバドリル BD-361

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式ドライバドリル BD-361

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BD-361

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

現場に合わせて様々な握り方でき、使用範囲が拡がる電動ドライバー。
【特長】
・手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
・最適なトルクが選べる11段クラッチ
・暗所でも作業ができるLEDライト
【用途】
・各種木材・金属・樹脂板等の穴あけ、小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

出力トルク(N・m)
5
電源(V)
DC3.6
適合ねじ:小ねじ(mm)
M4
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
3.8×38
回転速度(min⁻¹)
250
クラッチ数
11段
クラッチ作動トルク(N ・m)
0.9~2.0
トラスココード
474-3580
質量(g)
480(内蔵電池を含む)
付属充電器
BC-364L
本体寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
ストレート型のとき:282×45×53(LED部)、ピストル型のとき:227×45×132
セット内容
充電器(BC-364L)、+ドライバビット(片頭:№1×75mm)、+ドライバビット(両頭:№2×65mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト