17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ディスクグラインダ BGシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式ディスクグラインダ BGシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BG-1810

2021年06月に販売終了となりました。

代替品はBG-1810L5です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ握りやすいグリップ形状切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッド
・本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付優れた防じん性能

ご注意

  • 商品写真の砥石は付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
無負荷回転数(min-1)
10000
電源(V)
DC18
砥石寸法:外径(mm)
100
砥石寸法:厚さ(mm)
6
砥石寸法:内径(mm)
15
長さ(mm)
306
幅(mm)
118
高さ(mm)
123
握り(mm)
Φ58
充電時間
60分

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト