17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

着脱式電工腰袋(小) SFDE2S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

着脱式電工腰袋(小)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFDE2S

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電工腰袋2段
・セフホルダー付で着脱簡単
・タジマのセフコンベシリーズのセフホルダーで使用できます
・腰袋を片手で簡単着脱できます
・作業に合わせて腰袋を着脱。作業時に出るゴミも収納、作業後、外して簡単に廃棄できます
・セフホルダーがあればパーツケース代わりとして使いたい時に使いたい場所へ取り付けも可能
・腰袋が必要ない場合は、取り外して腰周りを軽装化。また、現場単位で専用工具の入った腰袋に切り替えて使用もできます
【用途】
・腰回りの道具入れに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
幅(mm)
180
奥行(mm)
150
高さ(mm)
185
形状
2段
JANコード
4975364165701
トラスココード
761-7968
質量(g)
350.000
材質1
本体:ナイロン
耐荷重(kg)
40

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト