17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペタLEDマルチライトW151

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LE-W151-BK

2022年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・独自の光学設計により大径照射を実現し目への負担を軽減しました。
・片手で簡単に脱着可能(付属の固定ネジで完全固定も可)です。
・透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取り付け可能です。
・タジマ独自の電子制御回路により同じ明るさが長時間持続します。
・モード1:エコモード10lm/32時間
・モード2:手元モード50lm/8時間45分
【用途】
・現場作業用LEDライト
【材質】
・本体:PP+ナイロン●バンド:シリコン

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。

指定中の仕様・寸法情報

全光束(lm)
150
特殊用途
防水
電池種類
単3
商品タイプ
ヘッドライト
ブラック
JANコード
4975364164322
トラスココード
472-7665
奥行(mm)
47
高さ(mm)
53
電源
テスト用単3形乾電池(2個)付属
幅(mm)
83
明るさ(lm)
150

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト