17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグティストTBT-3500

通常単価(税別)
3,972
税込単価
4,369
通常出荷日:1日目

【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・豊富なポケットで便利に収納することができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 間口 (mm)
    350
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    240
  • 仕様
    内ポケット15個付。外ポケット4個付。ショルダー付。
  • 材質
    ポリエステル
  • 質量 (kg)
    0.87
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4963241009576
484-2227
1個
2個
オレンジ
4963241009583
484-2235
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,972
( 4,369 )
1日目
3,972
( 4,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
・豊富なポケットで便利に収納することができます。
【用途】
・工具類の収納。
・電動工具の収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグティストTBT-3500のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工具入れ
5
満足度:5.0
工具を入れて運用しています。 工具が一目で見えて助かります。 素材も丈夫そうです。
0人が参考にしています。
電気工事用の工具要れ
4
満足度:4.0
工具箱や部品箱を要れて運用しています 持ち運びが非常に楽になりました頑丈なので長く使えると思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグティストTBT-3500
ツールバッグティストTBT-5600
ツールバッグティストTBT-4200
ツールバッグティストTBT-3300
ワンツースリーバッグ T-500M
Mr.ツールバッグ MB-4500
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格3,9726,0014,4823,3093,1604,379
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
間口(mm)350560415330--
奥行(mm)200205205230300200
高さ(mm)240325280230500300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング