17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールバッグティストTBT-3300

通常単価(税別)
3,309
税込単価
3,640
通常出荷日:1日目

【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・フルオープンで取り出し易いツールバッグです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 間口 (mm)
    330
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    230
  • 仕様
    内ポケット9個付。外ポケット5個付。ショルダー付。
  • 材質
    ポリエステル
  • 質量 (kg)
    0.66
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
グリーン
4963241009552
484-2201
1個
2個
オレンジ
4963241009569
484-2219
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,309
( 3,640 )
1日目
3,309
( 3,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
・フルオープンで取り出し易いツールバッグです。
・大口開口部で出し入れ簡単にできます。
【用途】
・工具類の収納。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグティストTBT-3300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグティストTBT-3300
ツールバッグティストTBT-3500
ツールバッグティストTBT-5600
ツールバッグティストTBT-4200
ワーキング専用リュック MB-300R
Mr.ツールバックKS MB-3
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格3,3093,9726,0014,4825,4303,128
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
間口(mm)330350560415--
奥行(mm)230200205205210170
高さ(mm)230240325280450160

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング